(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable. Manija hermética FA-1919

Acero inoxidable. Manija hermética FA-1919
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Contenedor, caja para sellar
· Accesorio: Placa de cerradero
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Finalizar: Pulido de superficie de espejo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-1919-1
FA-1919-2
FA-1919-3
FA-1919-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260806060163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230805460164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

185704660165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150704060166

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Contenedor, caja para sellar Tipos Cuerpo de la manija Material Placa de acero inoxidable laminado en frío
Acabado Superficie pulida pulido pulido Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Accesorio Cerradura de Placa
Nota No se puede desbloquear desde el interior. Para el tipo sin cita, use FA1919-W.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico