(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango de acero inoxidable para hermeticidad FA-1112

Mango de acero inoxidable para hermeticidad FA-1112
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Armario calefactor y frigorífico/puerta sellada
· Accesorio: Placa de cerradero, dos distanciadores
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Acero inoxidable
· Finalizar: Pulido de superficie de espejo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-1112-3
FA-1112-4
FA-1112-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166.5653760298
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

148.5603360300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132553060302

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Armario calefactor y frigorífico / Puerta de cierre Tipos Cuerpo de la manija Material Acero inoxidable
Acabado Superficie pulida pulido pulido Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Accesorio Placa de ataque, dos espaciadores

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico