(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de cajón de acero inoxidable A-1860

Manija de cajón de acero inoxidable A-1860
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Vehículo especialmente equipado, equipo de vibración, elevador de portón trasero.
· Ancho del cuerpo principal (mm): 233
· Material: Mango: Acero inoxidable (SUS304)/cubierta: resina AES (Negro)
· Acabado de la superficie: Mango: Pulido
· Escribe: Cuerpo del mango

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1860

 
Número de Parte
A-1860
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Vehículo especialmente equipado, equipo de vibración, elevador de portón trasero. Ancho del cuerpo principal(mm) 233 Material Mango: acero inoxidable (SUS304) / Cubierta: resina AES (negra)
Acabado superficial Mango: pulido Tipos Cuerpo de la manija Accesorio Tornillo M6 / tuerca hexagonal
Código de producto 01249

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1860 de la serie Manija de cajón de acero inoxidable A-1860.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico