(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de cerradura impermeable de acero inoxidable A-1399

Manija de cerradura impermeable de acero inoxidable A-1399
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta de equipo de vibración, pequeño panel de control.
· OD (mm): 32
· Pomo compatible: 0061-H, 0062-H
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal
· Material: Fundición de acero inoxidable (Acero inoxidable 304)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1399

 
Número de Parte
A-1399
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta del equipo de vibración, panel de control pequeño Tipos Bloquear cuerpo principal Material Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Pulido electrolítico O.D.(mm) 32 Perillas Aplicables 0061-H, 0062-H
Código de producto 02133 Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1399 de la serie Manija de cerradura impermeable de acero inoxidable A-1399.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico