(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de cerradura impermeable de acero inoxidable A-1149-1

Manija de cerradura impermeable de acero inoxidable A-1149-1
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· Espesor de la placa (mm): Hasta 9,8
· OD (mm): 30
· Pomo compatible: 0061-H, 0062-H
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1149-1

 
Número de Parte
A-1149-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Bloquear cuerpo principal Material Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Tratamiento de Bead Shot Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) Hasta 9.8
O.D.(mm) 30 Perillas Aplicables 0061-H, 0062-H Código de producto 01143
Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1149-1 de la serie Manija de cerradura impermeable de acero inoxidable A-1149-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico