(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tirador de acero inoxidable resistente al agua A-1485-F

Tirador de acero inoxidable resistente al agua A-1485-F
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Ancho promedio (mm): 32
· Altura completa (mm): 42.5
· Material: Fundición de acero inoxidable
· Finalizar: Acabado de línea de cabello

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1485-6-2
A-1485-F-3-1-TAK60
A-1485-F-4-1-TAK60
A-1485-F-5-1-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Longitud total
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

No hay llave7003031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

TAK6014204165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

TAK6011704166
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

TAK608404167

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fundición de acero inoxidable Acabado Acabado de la línea del cabello Grosor de placa(mm) 2
Accesorio Corchete Ancho promedio(mm) 32 Altura completa(mm) 42.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico