(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tirador de acero inoxidable resistente al agua A-1465-C

Tirador de acero inoxidable resistente al agua A-1465-C
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Altura completa (mm): 46
· Material: Fundición de acero inoxidable
· Finalizar: Acabado de línea de cabello
· Número de llaves: TAK60

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1465-C-1-1-TAK60
A-1465-C-2-1-TAK60
A-1465-C-3-1-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grosor de placa
(mm)
Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.51423004155
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.21152804156
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2842804157

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fundición de acero inoxidable Acabado Acabado de la línea del cabello Numero de llaves TAK60
Accesorio Corchete Altura completa(mm) 46

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico