(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de cerradura impermeable de acero inoxidable A-1140

Manija de cerradura impermeable de acero inoxidable A-1140
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Cubículo exterior, cuadro de distribución, equipos medioambientales, equipos alimentarios, equipos de medición.
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Fundición de acero inoxidable (SUS316)
· Finalizar: Pulido de superficie de espejo
· Egoístamente: Tipo de combinación izquierda/derecha

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1140-1-1-0200
A-1140-1-2
A-1140-2-1-0200
A-1140-3-1-0200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

02001526077.5Hasta 9.803573
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No hay llave1526077.5Hasta 9.803610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

02001204860.8Hasta 8.803574
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

02001024556.3Hasta 8.803575

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Cubículo exterior, Panel de control, Equipo de medio ambiente, Equipo de alimentación, Equipo de medición Tipos Cuerpo de la manija Material Fundición de acero inoxidable (SUS316)
Acabado Superficie pulida pulido pulido Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico