(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango de cerradura de color impermeable de acero inoxidable A-1312

Mango de cerradura de color impermeable de acero inoxidable A-1312
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Armario exterior, centralita
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal
· Material: Fundición de acero inoxidable (Acero inoxidable 304)
· Finalizar: Pulido de superficie de espejo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1312-1
A-1312-2
A-1312-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grosor de placa
(mm)
O.D.
(mm)
Perillas Aplicables Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

1.6~4.061.6A-312-1-H02088
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.2~4.044A-312-2-H02089
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Hasta 2.834A-312-3-H02090

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Cubículo exterior, Centralita Tipos Bloquear cuerpo principal Material Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Superficie pulida pulido pulido Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos
Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico