(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de bloqueo de color a prueba de agua de acero inoxidable A-1310

Mango de bloqueo de color a prueba de agua de acero inoxidable A-1310
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.
· Pomo compatible: A-1310-4H
· Material: Fundición de acero inoxidable (Acero inoxidable 304)
· Egoístamente: Tipo de combinación izquierda/derecha
· Nota: El cierre se vende por separado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1310-1
A-1310-2
A-1310-3
A-1310-4
A-1310-4H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Tipos Acabado Egoístamente Grosor de placa
(mm)
O.D.
(mm)
Accesorio Perillas Aplicables Código de producto Nota
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cubículo exterior, CentralitaBloquear cuerpo principalMaquinadoTipo de combinación izquierda / derecha1.6~862Tuerca grande, juego de tornillos-01083El cierre se vende por separado.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cubículo exterior, CentralitaBloquear cuerpo principalMaquinadoTipo de combinación izquierda / derecha1.6~850Tuerca grande, juego de tornillos-01084El cierre se vende por separado.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cubículo exterior, CentralitaBloquear cuerpo principalMaquinadoTipo de combinación izquierda / derecha1.6~334Tuerca grande, juego de tornillos-01198El cierre se vende por separado.
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

Cubículo exterior, CentralitaBloquear cuerpo principalMaquinadoTipo de combinación izquierda / derecha1.0~330Tuerca grande, juego de tornillosA-1310-4H01085El cierre se vende por separado.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

A-1310-4Llave de la manijaSuperficie pulida pulido pulido-----01672-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico