(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de elevación al ras de acero inoxidable A-1205

Manija de elevación al ras de acero inoxidable A-1205
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· Espesor de la placa (mm): 3
· Longitud total (mm): 78
· Ancho promedio (mm): 35
· Altura completa (mm): 58

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1205-3-1
A-1205-3-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Accesorio Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0050Cierre dedicado, placa de montaje, juego de tornillos, 2 llaves01565
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

No hay llaveCierre dedicado, placa de montaje, juego de tornillos01566

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Cuerpo de la manija Material Fundición de acero inoxidable
Acabado Acabado fino Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) 3
Longitud total(mm) 78 Ancho promedio(mm) 35 Altura completa(mm) 58

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico