(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de elevación al ras de acero inoxidable A-1204-3

Manija de elevación al ras de acero inoxidable A-1204-3
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Cuadro de distribución, panel de control, puerta de sellado grande.
· Espesor de la placa (mm): Hasta 3
· Longitud total (mm): 78
· Ancho promedio (mm): 35
· Altura completa (mm): 58

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1204-3-1
A-1204-3-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Accesorio Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0050Cierre dedicado, placa de montaje, juego de tornillos, 2 llaves01563
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No hay llaveCierre dedicado, placa de montaje, juego de tornillos01564

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control, puerta de cierre grande Tipos Cuerpo de la manija Material Fundición de acero inoxidable
Acabado Acabado fino Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) Hasta 3
Longitud total(mm) 78 Ancho promedio(mm) 35 Altura completa(mm) 58

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico