(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija plana de acero inoxidable A-1900

Manija plana de acero inoxidable A-1900
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Finalizar: Acabado de línea de cabello
· Número de llaves: 0050
· Espesor de la placa (mm): 4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1900-1-1
A-1900-2-1
A-1900-3-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142322501303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

118302101201
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

84302101242

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado Acabado de la línea del cabello Numero de llaves 0050
Grosor de placa(mm) 4 Accesorio Corchete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico