(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija plana de acero inoxidable A-1600-A

Manija plana de acero inoxidable A-1600-A
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Longitud total (mm): 126
· Ancho promedio (mm): 32
· Altura completa (mm): 20.5
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1600-A-1-1

 
Número de Parte
A-1600-A-1-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado Acabado de la línea del cabello Numero de llaves 0200
Accesorio Corchete Longitud total(mm) 126 Ancho promedio(mm) 32
Altura completa(mm) 20.5 Código de producto 03578

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1600-A-1-1 de la serie Manija plana de acero inoxidable A-1600-A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico