(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija plana de acero inoxidable A-1240-B

Manija plana de acero inoxidable A-1240-B
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Material: Fundición de acero inoxidable
· Finalizar: Acabado de línea de cabello
· Número de llaves: 0050

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1240-B-1-1
A-1240-B-2-1
A-1240-B-3-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSGrosor de placa
(mm)
Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.51423225.201728
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1021173019.501570
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102842819.501730

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fundición de acero inoxidable Acabado Acabado de la línea del cabello Numero de llaves 0050
Accesorio Corchete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico