(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija plana de acero inoxidable A-1230-A

Manija plana de acero inoxidable A-1230-A
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Material: Fundición de acero inoxidable
· Finalizar: Acabado de línea de cabello
· Número de llaves: 0200

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1230-A-1-1
A-1230-A-2-1
A-1230-A-3-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grosor de placa
(mm)
Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.5142323003012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21173032.503014
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2842832.503016

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fundición de acero inoxidable Acabado Acabado de la línea del cabello Numero de llaves 0200
Accesorio Corchete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico