(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de acero inoxidable con oscilación a ras A-1475

Manija de acero inoxidable con oscilación a ras A-1475
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Altura completa (mm): 25.8
· Material: Fundición de acero inoxidable
· Finalizar: Acabado de línea de cabello

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1475-1
A-1475-2
A-1475-3
A-1475-A-1
A-1475-A-2
A-1475-A-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Grosor de placa
(mm)
Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

005031423201923
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

00502.51173001924
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

00502.5842801925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

020031423203042
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

02002.51173003043
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

02002.5842803044

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fundición de acero inoxidable Acabado Acabado de la línea del cabello Accesorio Corchete
Altura completa(mm) 25.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico