(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija de bloqueo de acero inoxidable con tornillo de sellado A-1147-3

Manija de bloqueo de acero inoxidable con tornillo de sellado A-1147-3
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· Espesor de la placa (mm): Hasta 1,8
· OD (mm): 30
· Pomo compatible: 0061-H, 0062-H
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1147-3

 
Número de Parte
A-1147-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Bloquear cuerpo principal Material Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Tratamiento de Bead Shot Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) Hasta 1.8
O.D.(mm) 30 Perillas Aplicables 0061-H, 0062-H Código de producto 00929
Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1147-3 de la serie Manija de bloqueo de acero inoxidable con tornillo de sellado A-1147-3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico