(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de bloqueo de acero inoxidable con tornillo de sellado A-1146-3

Manija de bloqueo de acero inoxidable con tornillo de sellado A-1146-3
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· OD (mm): 30
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.
· Pomo compatible: A-121-H
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1146-3

 
Número de Parte
A-1146-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Bloquear cuerpo principal Material Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Tratamiento de Bead Shot Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha O.D.(mm) 30
Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos Perillas Aplicables A-121-H Código de producto 00928
Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1146-3 de la serie Manija de bloqueo de acero inoxidable con tornillo de sellado A-1146-3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico