(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cabezal de acero inoxidable, manija impermeable A-1140-H

Cabezal de acero inoxidable, manija impermeable A-1140-H
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Armario exterior, centralita, panel de control.
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves.
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Fundición de acero inoxidable (SUS316)
· Finalizar: Pulido de superficie de espejo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1140-H-1-1
A-1140-H-1-1-TAK60
A-1140-H-2-1
A-1140-H-2-1-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

020015260100.5Hasta 8.503372
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

TAK6015260100.5Hasta 8.504138
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

02001204875.3Hasta 5.503374
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

TAK601204875.3Hasta 5.504139

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Cubículo exterior, Panel de control, Panel de control Tipos Cuerpo de la manija Material Fundición de acero inoxidable (SUS316)
Acabado Superficie pulida pulido pulido Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico