(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de barra redonda de acero inoxidable A-1177

Manija de barra redonda de acero inoxidable A-1177
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· Ancho promedio (mm): 20
· Accesorio: Cierre dedicado
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: barra de acero inoxidable (SUS304)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1177-1
A-1177-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Altura completa
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107165Hasta 800774
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105451.5Hasta 300775

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Cuerpo de la manija Material Barra de acero inoxidable (SUS304)
Acabado Superficie pulida pulido pulido Ancho promedio(mm) 20 Accesorio Cierre dedicado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico