(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango Cuadrado de Acero Inoxidable A-1096

Mango Cuadrado de Acero Inoxidable A-1096
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· Ancho promedio (mm): 38
· Altura completa (mm): 63
· Espesor de la placa (mm): Hasta 6
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1096-1
A-1096-2
A-1096-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15000718
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12000719
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10000720

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Cuerpo de la manija Material Barra de acero inoxidable (SUS304)
Acabado Superficie pulida pulido pulido Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Ancho promedio(mm) 38
Altura completa(mm) 63 Grosor de placa(mm) Hasta 6 Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos
Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico