(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija de cerradura de acero inoxidable para hermeticidad FA-1926

Manija de cerradura de acero inoxidable para hermeticidad FA-1926
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Frigorífico congelador, camión para uso especial
· Accesorio: Placa de cierre, pasador de llave
· Longitud total (mm): 237
· Ancho promedio (mm): 66
· Altura completa (mm): 32

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-1926

 
Número de Parte
FA-1926
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Congelador frigorífico, Camión especial Tipos Cuerpo de la manija Material Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Esmerilado de cilindro Accesorio Placa de ataque, pasador de llave Longitud total(mm) 237
Ancho promedio(mm) 66 Altura completa(mm) 32 Código de producto 60169

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-1926 de la serie Manija de cerradura de acero inoxidable para hermeticidad FA-1926.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico