(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de cerradura de acero inoxidable para hermeticidad FA-1925

Manija de cerradura de acero inoxidable para hermeticidad FA-1925
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Camión para usos especiales, camión portacontenedores, congelador, vagón para alimentos
· Accesorio: Placa de cerradero
· Longitud total (mm): 232.5
· Ancho promedio (mm): 70
· Altura completa (mm): 34

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-1925

 
Número de Parte
FA-1925
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Camión de propósito especial, Camión contenedor, Refrigerador congelador, Vagón para alimentos Tipos Cuerpo de la manija Material Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Acabado fino Accesorio Cerradura de Placa Longitud total(mm) 232.5
Ancho promedio(mm) 70 Altura completa(mm) 34 Código de producto 60167

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-1925 de la serie Manija de cerradura de acero inoxidable para hermeticidad FA-1925.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico