(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de cerradura de acero inoxidable A-1220

Manija de cerradura de acero inoxidable A-1220
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Cuadro de distribución exterior, panel de control.
· OD (mm): 38
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.
· Pomo compatible: 0061-H, 0062-H
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1220

 
Número de Parte
A-1220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control exterior, panel de control Tipos Bloquear cuerpo principal Material Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Superficie pulida pulido pulido O.D.(mm) 38 Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos
Perillas Aplicables 0061-H, 0062-H Código de producto 00786 Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1220 de la serie Manija de cerradura de acero inoxidable A-1220.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico