(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de cerradura de acero inoxidable A-1210

Manija de cerradura de acero inoxidable A-1210
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Cuadro de distribución exterior, panel de control.
· OD (mm): 38
· Pomo compatible: A-121-H
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal
· Material: Fundición de acero inoxidable (Acero inoxidable 304)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1210

 
Número de Parte
A-1210
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control exterior, panel de control Tipos Bloquear cuerpo principal Material Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Superficie pulida pulido pulido Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha O.D.(mm) 38
Perillas Aplicables A-121-H Código de producto 00785 Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1210 de la serie Manija de cerradura de acero inoxidable A-1210.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico