(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija de cerradura de acero inoxidable A-1147

Manija de cerradura de acero inoxidable A-1147
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Cuadro de distribución exterior, panel de control.
· Espesor de la placa (mm): Hasta 1,8
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.
· Pomo compatible: 0061-H, 0062-H
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1147-1
A-1147-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAcabado Especificación 1 O.D.
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tratamiento de Bead ShotCon tapa3003665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Pulido electrolíticoSin tapa2700743

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control exterior, panel de control Tipos Bloquear cuerpo principal Material Fundición de acero inoxidable (SUS316)
Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) Hasta 1.8 Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos
Perillas Aplicables 0061-H, 0062-H Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico