(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de cerradura de acero inoxidable A-1146

Manija de cerradura de acero inoxidable A-1146
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Cuadro de distribución exterior, panel de control.
· Espesor de la placa (mm): 1
· OD (mm): 30
· Pomo compatible: A-121-H
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1146-1

 
Número de Parte
A-1146-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control exterior, panel de control Tipos Bloquear cuerpo principal Material Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Maquinado Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) 1
O.D.(mm) 30 Perillas Aplicables A-121-H Código de producto 00740
Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1146-1 de la serie Manija de cerradura de acero inoxidable A-1146.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico