(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de cerradura de acero inoxidable A-1093

Manija de cerradura de acero inoxidable A-1093
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Tablero de distribución, panel de disyuntores
· Longitud total (mm): 43.5
· Ancho promedio (mm): 31
· Altura completa (mm): 32
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1093-2

 
Número de Parte
A-1093-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Cuadro de distribución, panel de disyuntores Tipos Bloquear cuerpo principal Material Placa de acero inoxidable laminado en frío (acero inoxidable 304)
Acabado Acabado de la línea del cabello Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Longitud total(mm) 43.5
Ancho promedio(mm) 31 Altura completa(mm) 32 Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos
Perillas Aplicables 0061-H, 0062-H Código de producto 00993 Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1093-2 de la serie Manija de cerradura de acero inoxidable A-1093.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico