(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija de cerradura giratoria de acero inoxidable A-1314

Manija de cerradura giratoria de acero inoxidable A-1314
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Gran cubículo exterior, panel de control.
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.
· Pomo compatible: A-314-1-H
· Escribe: Bloquear el cuerpo principal
· Material: Fundición de acero inoxidable (Acero inoxidable 304)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1314-1
A-1314-2
A-1314-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grosor de placa
(mm)
O.D.
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Hasta 85701092
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Hasta 84601086
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Hasta 73501087

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Gran cubículo exterior, panel de control Tipos Bloquear cuerpo principal Material Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Superficie pulida pulido pulido Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos
Perillas Aplicables A-314-1-H Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico