(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de línea de acero inoxidable A-1097

Manija de línea de acero inoxidable A-1097
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos.
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Fundición de acero inoxidable (Acero inoxidable 304)
· Finalizar: Pulido de superficie de espejo
· Egoístamente: Tipo de combinación izquierda/derecha

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1097-1
A-1097-2
A-1097-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90385800721
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80345500722
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60284400723

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de la manija Material Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Acabado Superficie pulida pulido pulido
Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico