(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango sellado con gatillo de acero inoxidable FA-1110-W

Mango sellado con gatillo de acero inoxidable FA-1110-W
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta para equipos de vibración, puerta de sellado, puerta de protección contra ondas electromagnéticas, puerta antiruido
· Accesorio: Placa de cerradero
· Longitud total (mm): 162
· Ancho promedio (mm): 56
· Altura completa (mm): 41.7

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-1110-W-3

 
Número de Parte
FA-1110-W-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta del equipo de vibración, Puerta de sellado, Puerta de protección contra ondas electromagnéticas, Puerta antirruido Tipos Cuerpo de la manija Material Fundición de acero inoxidable (SUS316)
Acabado Superficie pulida pulido pulido Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Accesorio Cerradura de Placa
Longitud total(mm) 162 Ancho promedio(mm) 56 Altura completa(mm) 41.7
Código de producto 60676

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-1110-W-3 de la serie Mango sellado con gatillo de acero inoxidable FA-1110-W.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico