(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija de bloqueo de palanca impermeable de acero inoxidable con gatillo A-1140-W

Manija de bloqueo de palanca impermeable de acero inoxidable con gatillo A-1140-W
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Armario exterior, centralita
· Ancho promedio (mm): 60
· Altura completa (mm): 57.5
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: barra de acero inoxidable (SUS304)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1140-W-1-1-TAK60
A-1140-W-1-2
A-1140-W-2-1-TAK60
A-1140-W-2-2
A-1140-W-3-1-TAK60
A-1140-W-3-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Longitud total
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Accesorio Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

TAK60152Hasta 9.8Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves04140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

No hay llave152Hasta 9.8Tuerca grande, juego de tornillos01723
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

TAK60120Hasta 8.8Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves04141
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

No hay llave120Hasta 8.8Tuerca grande, juego de tornillos01725
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

TAK60102Hasta 8.8Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves04142
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

No hay llave102Hasta 8.8Tuerca grande, juego de tornillos01727

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Cubículo exterior, Centralita Tipos Cuerpo de la manija Material Barra de acero inoxidable (SUS304)
Acabado Superficie pulida pulido pulido Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Ancho promedio(mm) 60
Altura completa(mm) 57.5 Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico