(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de esquina de seguridad de acero inoxidable (con equipo de escape) FA-1619

Manija de esquina de seguridad de acero inoxidable (con equipo de escape) FA-1619
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puertas grandes medianas/ligeras de equipos de calefacción/equipos médicos/equipos de prueba, etc.
· Accesorio: Placa de cerradero
· Longitud total (mm): 240
· Ancho promedio (mm): 25
· Altura completa (mm): 53

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-1619

 
Número de Parte
FA-1619
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para puertas medianas / ligeras grandes de equipos de calefacción / equipos médicos / equipos de prueba, etc. Tipos Cuerpo de la manija Material Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Acabado fino Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Accesorio Cerradura de Placa
Longitud total(mm) 240 Ancho promedio(mm) 25 Altura completa(mm) 53
Código de producto 60215

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-1619 de la serie Manija de esquina de seguridad de acero inoxidable (con equipo de escape) FA-1619.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico