(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango a prueba de agua de acero inoxidable A-1140-S

Mango a prueba de agua de acero inoxidable A-1140-S
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Gran cubículo, panel de control.
· Longitud total (mm): 152
· Ancho promedio (mm): 60
· Altura completa (mm): 128
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1140-S-1

 
Número de Parte
A-1140-S-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Cubículo grande, panel de control Tipos Cuerpo de la manija Material Fundición de acero inoxidable (SUS316)
Acabado Superficie pulida pulido pulido Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Numero de llaves 0200
Longitud total(mm) 152 Ancho promedio(mm) 60 Altura completa(mm) 128
Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves Código de producto 04213 Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1140-S-1 de la serie Mango a prueba de agua de acero inoxidable A-1140-S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico