(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Asa de contenedor FA-810

Asa de contenedor FA-810
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puertas de camiones portacontenedores, congeladores frigoríficos y camiones frigoríficos.
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Hierro fundido (FCD400)
· Finalizar: Tratamiento de cromado de zincado
· Egoístamente: Tipo de combinación izquierda/derecha

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-810-1
FA-810-2
FA-810-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificación 1 Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Diámetro de tubería aplicable: ø27.2 (t = 3)3901335460078
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro de tubería aplicable: ø27.2 (t = 3)299925160079
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro de tubería aplicable: ø21.7 (t = 3)24510537.560080

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para camiones portacontenedores, congeladores frigoríficos y puertas de camiones frigoríficos Tipos Cuerpo de la manija Material Hierro Fundido (FCD400)
Acabado Tratamiento con cromato de zinc Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Nota El mango y la varilla no están ensamblados. La tubería se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico