(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tirador de acero inoxidable para contenedores FA-1825 N

Tirador de acero inoxidable para contenedores FA-1825 N
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Camión para usos especiales, camión portacontenedores, congelador frigorífico, etc.
· Altura completa (mm): 51
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Plato de acero inoxidable
· Finalizar: Pulido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-1825N-1A
FA-1825N-2A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificación 1 Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mango que recibe el tipo de accesorio36615560803
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo dedicado a la captura de un toque3936060804

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Camión de propósito especial, camión contenedor, congelador de refrigeración, etc. Tipos Cuerpo de la manija Material Plato de acero inoxidable
Acabado Pulido Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Altura completa(mm) 51
Nota El mango y la varilla no están ensamblados. La tubería se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico