(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Asa de contenedor de acero inoxidable FA-1820

Asa de contenedor de acero inoxidable FA-1820
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Camión para usos especiales, camión portacontenedores, congelador frigorífico, etc.
· Longitud total (mm): 340
· Ancho promedio (mm): 155
· Altura completa (mm): 41
· Escribe: Cuerpo del mango

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-1820-1B
FA-1820-2B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificación 1 Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Diámetro de tubería aplicable: ø27.2 (t = 3)60296
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Diámetro de tubería aplicable: ø21.7 (t = 3)60297

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Camión de propósito especial, camión contenedor, congelador de refrigeración, etc. Tipos Cuerpo de la manija Material Plato de acero inoxidable
Acabado Pulido Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Longitud total(mm) 340
Ancho promedio(mm) 155 Altura completa(mm) 41 Nota El mango y la varilla no están ensamblados. La tubería se vende por separado. Se puede bloquear con candado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico