(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Asa de contenedor de acero inoxidable FA-1811 N

Asa de contenedor de acero inoxidable FA-1811 N
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Camión ligero y pequeño, contenedor pequeño.
· Longitud total (mm): 242
· Ancho promedio (mm): 36
· Altura completa (mm): 105
· Escribe: Cuerpo del mango

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-1811N

 
Número de Parte
FA-1811N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Camión ligero y pequeño, Contenedor pequeño Tipos Cuerpo de la manija Material Plato de acero inoxidable
Acabado Superficie pulida pulido pulido Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Longitud total(mm) 242
Ancho promedio(mm) 36 Altura completa(mm) 105 Código de producto 60766
Nota La manija y la tubería no están ensambladas. La tubería se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-1811N de la serie Asa de contenedor de acero inoxidable FA-1811 N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico