(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Asa de contenedor de acero inoxidable FA-1810

Asa de contenedor de acero inoxidable FA-1810
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puertas de camiones portacontenedores, congeladores frigoríficos y camiones frigoríficos.
· Escribe: Cuerpo principal
· Material: Acero inoxidable
· Finalizar: Pulido
· Egoístamente: Tipo de combinación izquierda/derecha

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-1810-1A
FA-1810-1B
FA-1810-2A
FA-1810-2B
FA-1810-3A
FA-1810-3B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificación 1 Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Gancho tipo A3411345460772
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Gancho tipo B2461004960769
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Gancho tipo A207953660773
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Gancho tipo B3411345460770
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Gancho tipo A2461004960774
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Gancho tipo B207953660771

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para camiones portacontenedores, congeladores frigoríficos y puertas de camiones frigoríficos Tipos Cuerpo principal Material Acero inoxidable
Acabado Pulido Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Nota El mango y la varilla no están ensamblados. La tubería se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico