(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango de esquina de acero inoxidable FA-1726

Mango de esquina de acero inoxidable FA-1726
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puerta pequeña de un camión de uso especial/congelador frigorífico, etc.
· Accesorio: Placa de cerradero
· Longitud total (mm): 160
· Ancho promedio (mm): 20
· Altura completa (mm): 72

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-1726

 
Número de Parte
FA-1726
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para puertas pequeñas de camiones especiales / congeladores frigoríficos, etc. Tipos Cuerpo de la manija Material Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Superficie pulida pulido pulido Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Accesorio Cerradura de Placa
Longitud total(mm) 160 Ancho promedio(mm) 20 Altura completa(mm) 72
Código de producto 60138

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-1726 de la serie Mango de esquina de acero inoxidable FA-1726.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico