(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango de esquina de acero inoxidable FA-1709

Mango de esquina de acero inoxidable FA-1709
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puerta pequeña de un camión de uso especial/congelador frigorífico, etc.
· Accesorio: Placa de cerradero
· Longitud total (mm): 150
· Ancho promedio (mm): 16.4
· Altura completa (mm): 65

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-1709

 
Número de Parte
FA-1709
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para puertas pequeñas de camiones especiales / congeladores frigoríficos, etc. Tipos Cuerpo de la manija Material Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Superficie pulida pulido pulido Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Accesorio Cerradura de Placa
Longitud total(mm) 150 Ancho promedio(mm) 16.4 Altura completa(mm) 65
Código de producto 60129

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-1709 de la serie Mango de esquina de acero inoxidable FA-1709.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico