(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija de plano de bloqueo automático de acero inoxidable A-1480

Manija de plano de bloqueo automático de acero inoxidable A-1480
  • Descuento por volumen

· Accesorio: Corchete
· Material: Fundición de acero inoxidable
· Finalizar: Acabado de línea de cabello

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1480-1
A-1480-1-TAK60
A-1480-2
A-1480-2-TAK60
A-1480-3
A-1480-3-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0200190484901972
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

TAK60190484904158
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0200160404701973
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

TAK60160404704159
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0200142324601974
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

TAK60142324604160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fundición de acero inoxidable Acabado Acabado de la línea del cabello Accesorio Corchete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico