(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango Impermeable con Perno A-140-S

Mango Impermeable con Perno A-140-S
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Gran cubículo, panel de control.
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves.
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Aleación de zinc (ZDC)
· Finalizar: Revestimiento de cromo (MZCr)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-140-S-1
A-140-S-2
A-140-S-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15260126.501121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1204810401122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024810401123

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Cubículo grande, panel de control Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado (MZCr) Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Numero de llaves 0200
Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico