(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perno de cremona de fijación frontal de tipo de elevación lateral A-328

Perno de cremona de fijación frontal de tipo de elevación lateral A-328
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta de sellado, refugio, armario grande, puerta esclava de la puerta de doble hoja con protección contra ondas electromagnéticas
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Finalizar: Tratamiento de cromado de zincado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-328-1-L
A-328-1-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

Para apertura izquierda03068
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Apertura derecha usada03069

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta de sellado, Refugio, Armario grande, Puerta esclava de la puerta de doble hoja de protección contra ondas electromagnéticas Tipos Cuerpo de la manija Material Placa de acero laminado en frío
Acabado Tratamiento con cromato de zinc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico