(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Centralita, panel de control
· Espesor de la placa (mm): Hasta 1,6
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Aleación de zinc (ZDC)
· Finalizar: Revestimiento de cromo (MZCr)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
A-33-1-1 |
A-33-1-1-TAK60 |
A-33-1-2 |
A-33-2-1 |
A-33-2-1-TAK60 |
A-33-2-2 |
A-33-3-1 |
A-33-3-1-TAK60 |
A-33-3-2 |
A-33-4 |
A-33-5 |
A-33-6 |
Cargando…
Aplicación | Panel de control, panel de control | Tipos | Cuerpo de la manija | Material | Aleación de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Acabado | Cromado (MZCr) | Egoístamente | Tipo de combinación izquierda / derecha | Grosor de placa(mm) | Hasta 1.6 |
Nota | El cierre se vende por separado. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente