(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija plana tipo engranaje A-248

Manija plana tipo engranaje A-248
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 96
· Ancho promedio (mm): 24
· Altura completa (mm): 54.5
· Material: Aleación de zinc
· Finalizar: Revestimiento de cromo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-248-1-TAK60

 
Número de Parte
A-248-1-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de zinc Acabado Cromado Numero de llaves TAK60
Longitud total(mm) 96 Ancho promedio(mm) 24 Altura completa(mm) 54.5
Código de producto 04043 Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-248-1-TAK60 de la serie Manija plana tipo engranaje A-248.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico