(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de bloqueo de color a prueba de agua A-290

Mango de bloqueo de color a prueba de agua A-290
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Gran cubículo exterior
· Longitud total (mm): 110
· Ancho promedio (mm): 50
· Altura completa (mm): 67
· Espesor de la placa (mm): Hasta 7,5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-290-2

 
Número de Parte
A-290-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Gran cubículo al aire libre Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Acabado al horno de resina acrílica Color Plata metalizado Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha
Numero de llaves 0900 Longitud total(mm) 110 Ancho promedio(mm) 50
Altura completa(mm) 67 Grosor de placa(mm) Hasta 7.5 Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos, 1 llaves
Código de producto 00587 Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-290-2 de la serie Mango de bloqueo de color a prueba de agua A-290.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico