(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de Ganado Mango Plano A-111

Tipo de Ganado Mango Plano A-111
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Barco, vehículo, equipo de comunicación, equipo de medición, generador de motor.
· Longitud total (mm): 115
· Ancho promedio (mm): 30
· Altura completa (mm): 47
· Escribe: Cuerpo del mango

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-111

 
Número de Parte
A-111
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Barco, vehículo, equipo de comunicación, equipo de medición, generador de motor Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de aluminio
Acabado Acabado de pintura al horno antioxidante Longitud total(mm) 115 Ancho promedio(mm) 30
Altura completa(mm) 47 Código de producto 01487

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-111 de la serie Tipo de Ganado Mango Plano A-111.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico