(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perilla de bloqueo de ala C-319-A

Perilla de bloqueo de ala C-319-A
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta de inspección, puerta pequeña.
· Espesor de la placa (mm): Hasta 5
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Aleación de zinc (ZDC)
· Finalizar: Acabado horneado en resina acrílica.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-319-A-1-TAK60
C-319-A-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Accesorio Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

TAK60Dos llaves, cierre23680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No hay llaveCorchete23635

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta de inspección, puerta pequeña Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Acabado al horno de resina acrílica Color Negro Egoístamente Derecha e izquierda intercambiables
Grosor de placa(mm) Hasta 5 Nota Par de apriete M19 recomendado: 5 N/m

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico